Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
Part number: 09 66 255 7513
DSUB SV FE SSDP STR29 15P PL3GCSLK4-40HT
DSUB SV FE SSDP STR29 15P PL3GCSLK4-40HT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT), Shell: steel, nickel plated
Grey
Contacts: 15
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 66 255 7513
DSUB SV FE SSDP STR29 15P PL3GCSLK4-40HT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
Product Details
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série D-Sub
  • Identificação Standard
  • Elemento Connector
  • Descrição do contato
    Stamped
    Straight
Versão
  • Método de terminação Reflow soldering termination (THR)
  • Gênero Female
  • Tamanho D-Sub 2
  • Tipo de conexão
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de Pólos 15
  • Comprimento de terminal 2.9 mm
  • Fixação do PCB With board locks
  • Tipo de trava Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2.84 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.74 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6.5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Força de inserção ≤ 50 N
  • Força de retirada
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
  • Espessura do PCB ≥1.6 mm
  • Altura de instalação ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
    Shell: steel, nickel plated
  • Cor (inserto) Grey
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Noble metal over Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 11,58 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140082779
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare