Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 64 111 7210
9 way S Cup Female 47 Wout
9 way S Cup Female 47  Wout

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Collegamento a saldare
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 1
Resina termoplastica (PCT), Acciaio trattato
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contatti: 9
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 64 111 7210
9 way S Cup Female 47 Wout
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Filter
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 1
  • Filter C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 9
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 10.32 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140074378
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta