Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Accessories
6
Codice prodotto: 09 18 514 7921
SEK-18 SV MA STD ANG45 14P PL3
SEK-18 SV MA STD ANG45 14P PL3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 14
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 3, secondo (IEC 60603-13)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 18 514 7921
SEK-18 SV MA STD ANG45 14P PL3
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Accessories
6
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Standard
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 14
  • Termination length 4.5 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 42 N
  • Withdrawal force ≤ 42 N
  • Performance level
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140028456
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta