Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 026 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 26P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 26P 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (flat)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 100 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 026 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 26P 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 100 m
  • Número de núcleos 26
  • Estrutura central AWG 28/7
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +105 °C non spostato
    -20 ... +105 °C spostato
  • Impedância ‌100 Ω
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Grey
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 5.440 g
  • Peso líquido ‌ 46 g/m
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444993
  • GTIN 5713140024885
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare