myHARTING Login
Konfiguratory
Produtos
Produtos
eShop Nowości
Conectores industriais / Han
®
Switches de Ethernet industrial
Conectores de PCI
Interfaces do operador
Conectores de interface
Conectores circulares
Sistema de cabos
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
MyHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Accessories
Shielding frame Grip frames
09 00 000 5280
Numer Katalogowy: 09 00 000 5280
Ramka mocująca ekran kabla Han 24B
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Ramka ekranowana
dla obudów wtyczek, wysoka konstrukcja, dla obudów gniazd z montażem przelotowym
Rozmiar: 24 B
Stal
Ramka zacisku PE ze śrubami M4 do mocowania we wkładzie
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 00 000 5280
Ramka mocująca ekran kabla Han 24B
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Accessories
Series
Han E
®
Han
®
EE
Han DD
®
Han-Snap
®
Type of accessory
Shielding frame
Description of the accessory
for hoods, high construction
for bulkhead mounted housings
Version
Size
24 B
Pack contents
Ground terminal frame with M4 screws for fixing at insert
Material properties
Material (accessories)
Steel
Surface (accessories)
Zinc plated
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Nickel
Commercial data
Packaging size
2
Net weight
29.4 g
3 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140002456
eCl@ss
27440392 Connector (accessories)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (Francuski)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Włoski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Japoński)
PDF (Polski)
PDF (Węgierski)
PDF (holenderski)
PDF (Koreański)
PDF (rumuński)
PDF (Rosyjski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (Portuguese_PT)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Ściągnij
Industrial Connectors Han®
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare