Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 00 000 5081
Acces. Uni Seal Black Pg11 9,5-6,5
Acces. Uni Seal Black Pg11 9,5-6,5

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Serracavi
Pg 11
Range di bloccaggio: 6.5 ... 9.5 mm
Materiale (pressacavi): Metallo
IP68
Misura chiave: 20
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 00 000 5081
Acces. Uni Seal Black Pg11 9,5-6,5
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabelverschraubung
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ≤10 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
  • Schlüsselweite 20
  • Grenztemperatur -40 ... +130 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP68
  • Verschraubungsgröße Pg 11
  • Klemmbereich 6,5 ... 9,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabelverschraubungen Metall
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 27,167 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 84849000
  • GTIN 5713140001626
  • eCl@ss 27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta