Configuratore non disponibile
Il configuratore non è disponibile per la risoluzione di device mobili.
Esplora HARTING
Dummy title
Dummy content
Connettori industriali Han®:
Requisiti generali
Senza assistente
Selezione componenti
E' possibile inserire una selezione multipla
Elettricità
Non possibile
Trasmissione dati
Non possibile
Pneumatica
Non possibile
Fibra Ottica
Non possibile
Iniziare ad aggiungere il tipo di connettore da sinistra
Elettricità
Cancellare componente
Numero di poli*
max. {{slot.contacts_max}} Contatti
Corrente d'esercizio*
A
max. {{slot.current_max}} A
Tensione d'esercizio*
V
max. {{slot.voltage_max}} V
Sezione cavo
Selezionare
0,09 mm² (AWG 26)
0.14 mm² (AWG 26)
0.25 mm² (AWG 24)
0.50 mm² (AWG 20)
0.75 mm² (AWG 19)
1.00 mm² (AWG 18)
1.50 mm² (AWG 16)
2.50 mm² (AWG 14)
4.00 mm² (AWG 12)
6.00 mm² (AWG 10)
10.0 mm² (AWG 8)
16.0 mm² (AWG 6)
25.0 mm² (AWG 4)
35.0 mm² (AWG 2)
38.0 mm² (AWG 2)
40.0 mm² (AWG 2)
50,0 mm² (AWG 1)
70,0 mm² (AWG 00)
Tipologia di collegamento
Selezionare
Collegamento a crimpare
Collegamento a vite
Collegamento a molla (Cage Clamp)
Collegamento Quick Lock®
Collegamento a molla (per 2 cavi su ogni contatto)
Collegamento a vite assiale
Trasmissione dati
Cancellare componente
Tipo*
Selezionare
Han Shielded (schermato EMC)
D-Sub
USB
Quintax (Cat. 5)
RJ45 (Cat. 5, Cat. 6a)
Coassiale
Han Gigabit (Cat. 6, Cat. 7a)
Han Megabit (2xCat. 5)
Firewire
Pneumatica
Cancellare componente
Diametro del tubo*
Selezionare
Diametro interno 3 mm
Diametro interno 4 mm
Diametro interno 6 mm
Diametro esterno 3 mm
Diametro esterno 4 mm
Diametro esterno 6 mm
USB
Cancellare componente
Fire-Wire
Cancellare componente
D-Sub
Cancellare componente
Fibra Ottica
Cancellare componente
Tipo*
Selezionare
POF
Fibra in vetro
Altri requisiti
Campo di applicazione
Selezionare
Applicazioni industriali
Applicazioni in ambienti gravosi
Materiale delle custodie
Selezionare
Metallo
Plastica
Acciaio Inox
Tipologia di assemblaggio
Selezionare
Custodia fissa da pannello
Custodia fissa passante
Custodia di prolunga
Custodia per montaggio a vite
Tipo di aggancio
Selezionare
Doppia leva sulla custodia fissa
Aggancio a vite
Leva singola sulla custodia fissa
Aggancio a leva centrale
Doppia leva sulla custodia volante
Aggancio a vite rapida
Grado di protezione
Selezionare
IP20
IP44
IP54
IP65
IP66
IP67
IP68
IP69
IP69K
IPX9K
IP6K9K
Contatti
Nome
Azienda
Via
Cognome
Nazione
Codice postale
Località
Indirizzo email
Telefono
Fax
Assembling aid is needed (02 09 500 0002)
Marked fields have to be filled in
Inoltrare