Configuratore non disponibile
Il configuratore non è disponibile per la risoluzione di device mobili.
Esplora HARTING
Connettore maschio
Effettuare la scelta. Selezionare il tasto ‘Precedente’ e ‘Successivo’ per cambiare le caratteristiche.
Cancellare
Reset valutazione
Mostrare lista dei risultati (0)
Attributi - Connettore maschio
Taglia del connettore
Classe di lavoro
Profilo
Collegamento
Lunghezza del collegamento
Stampaggio
Leva
Leva di ritenzione su PCB
Colore
Imballaggio
Taglia del connettore - Effettuare la scelta
6 contatti
10 contatti
14 contatti
16 contatti
20 contatti
26 contatti
34 contatti
40 contatti
50 contatti
60 contatti
64 contatti
Precedente
Successivo
Classe di lavoro - Effettuare la scelta
AU-0.76µm [30 µ Inch]
Classe 2
Classe 3
Precedente
Successivo
Profilo - Effettuare la scelta
Connettore standard
Maschio low-profile
Precedente
Successivo
Collegamento - Effettuare la scelta
Contatti a saldare angolati
Wire Wrap angolato
Collegamento diritto press-in
Contatti a saldare diritti
Contatti diritti a saldare
Contatti diritti Wire Wrap
Precedente
Successivo
Lunghezza del collegamento - Effettuare la scelta
2,9 mm
4,5 mm
5,5 mm
15,0 mm
Precedente
Successivo
Stampaggio - Effettuare la scelta
Materiale standard
Materiali per alte temperature
Precedente
Successivo
Leva - Effettuare la scelta
Leve lunghe
Leve corte
Senza leve
Precedente
Successivo
Leva di ritenzione su PCB - Effettuare la scelta
Senza leve di ritenzione
Con leve di ritenzione
Precedente
Successivo
Colore - Effettuare la scelta
Beige
Nero
Precedente
Successivo
Imballaggio - Effettuare la scelta
Scatola di cartone
Nastro & bobina
Precedente
Successivo
Mostrare i prodotti trovati (1.062)