Soluzioni personalizzate
  • Cavi pre-assemblati standard e personalizzati
  • Cavo motore
  • Cavo di potenza
Filters
  • Tipo di cavo
    Select a value Reset filter
    • Cavo in rame (tondo)
      256
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Cavi pre-assemblati
      94
    • Cavo motore
      10
    • Connettore per parte volante
      11
    • Distributore
      9
    • Distributore a Y
      5
    • Linee di alimentazione
      92
  • Specifiche
    Select a value Reset filter
    • Con 1x Han® Q 4/2
      2
    • Con 3x Han® Q 2/0
      1
    • Con 3x Han® Q 4/0
      1
    • Con 3x Han® Q 4/2
      1
    • Con 3x Han® Q 5/0
      1
    • Con 5x Han® Q 4/2
      2
    • Con freno
      7
    • Con interruttore per manutenzione
      4
    • Configurazione alternativa contatti
      2
    • Connettore pre-assemblato
      2
    • Diritto
      11
    • Han® 1A
      1
    • In custodie fisse passanti Han® 3 A
      3
    • Ingressi di potenza in CA
      32
    • Inserto femmina
      2
    • Interruttore On/Off
      2
    • Pre-assemblato su un solo lato
      72
    • Pre-cablato differentemente su entrambi i lati
      16
    • Pre-cablato su entrambi i lati
      112
    • Uscita di alimentazione CC
      24
    • con strumento termico
      5
    • in custodie fisse passanti Han-Compact®
      3
    • in custodie volanti Han-Compact®
      2
    • per motori collegati a stella
      2
    • per motori da 3.7 kW
      2
    • per motori da 7.5 kW
      2
  • Descrizione del cavo
    Select a value Reset filter
    • Ampiamente resistente agli oli
      50
    • Halogen-free
      60
    • Resistente agli oli
      60
    • Senza silicone
      110
  • Numero di conduttori
    Select a value Reset filter
    • 3
      12
    • 4
      12
    • 5
      20
  • Struttura conduttore
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0.75 mm²)
      5
    • 1x 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 1,5 mm²
      8
    • 2x 2,5 mm²
      8
    • 2x 4 mm²
      8
    • 3 G 1,5 mm²
      4
    • 3 G 2,5 mm²
      4
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 1,5 mm2
      8
    • 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
      30
    • 3x 2,5 mm²
      4
    • 4 G 1,5 mm²
      8
    • 4 G 2,5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1,5 mm²
      13
    • 4x 2,5 mm²
      21
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 5x 0,34 mm²
      12
    • 5x 1,5 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6x 2x 0,25 mm²
      10
    • 6x 2x 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      20
299 products (of 299)
4/10
Confronta
0
Ordina per
Filters
0

Argomenti e tendenze