Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 12 131 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-13 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-13 BK SL

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Czoło
Pionowo
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌15 A
Kontakty: 13
Stop miedzi
Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Kodowanie: Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem gwintowanym
Poliamid (PA), Polifalamid (PPA)
Czarny
Notatki
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 14 12 131 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-13 BK SL
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Złącza
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Maschio
  • Beschreibung Verticale
Ausführung
  • Anschlussart Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Art der Verbindung PCB do przewód
  • Kontaktanzahl 13
  • Kodierung Piny kodujące należy zamawiać osobno.
  • Leiterplattenbefestigung Z kołnierzem gwintowanym
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 5.08 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 15 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +110 °C
  • Steckkraft ≤ 39 N
  • Ziehkraft ≥ 19,5 N
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Farbe Einsatz Czarny
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Niezawarte
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Zulassungen
    CE
    UKCA
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • GTIN 5713140207806
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare