Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 15 16 068 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 68P PL1
har-flex distance adapter 28mm 68P PL1

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Adapter
Kontakty: 68
Kontakt męski, Kontakt męski
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 15 16 068 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 68P PL1
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Signal
  • Element Adapter
  • Kontaktbeskrivning Kontaktstift Kontaktstift
Version
  • Förbindningstyp
    Mezzanin
    Kabel till kabel
  • Antal kontakter 68
  • Förbindningslängd 2,5 mm
  • Leveransomfattning
    44 szt. na tacce
    5 tacek na pudełko
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Staplingshöjd 28 mm
  • Fritt avstånd ≥ 0,4 mm
  • Krypavstånd ≥ 0,4 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 35 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 34 N
  • Urtagningskraft ≤ 34 N
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Torklängd 1,5 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Material (kontakter) Stop miedzi
  • Yta (kontakter) Metal szlachetny na Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Niezawarte
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niezawarte
  • REACH SVHC ämnen Niezawarte
  • California Proposition 65 ämnen Niezawarte
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 220
  • Nettovikt 7,58 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140307803
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare