Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 17 03 055 2210
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector macho
Terminação press-in
Corrente Nominal: ‌1 A
Contatos: 55
Reto
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 2
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Bege
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 17 03 055 2210
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-bus® HM
  • Identificação Tipo C
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 55
  • Configuração do contato - / C / C / C / C / C / -
  • Conteúdo da embalagem Tubo
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 7
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Taxa de dados ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 41,25 N
  • Força de retirada ≥ 8,25 N
  • Nível de desempenho 2
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,4 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) Bege
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 6 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140120570
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare