Custodie
  • Per armadi elettrici
  • In edifici industriali
  • In esterno
Filters
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Custodie
      2701
  • Tipo di custodia
    Select a value Reset filter
    • Adattatore
      5
    • Coperchio
      41
    • Custodia
      1313
    • Custodia a vite
      20
    • Custodia base passante
      373
    • Custodia con flangia
      1
    • Custodia passa-parete
      76
    • Custodia per applicazioni su motori
      13
    • Custodie di prolunga
      190
    • Custodie fisse da pannello
      636
    • Elemento centrale
      17
    • Estensore
      12
    • Set completo
      3
    • Split Hood
      1
  • Tipi di aggancio
    Select a value Reset filter
    • Aggancio a doppia leva
      683
    • Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante)
      136
    • Aggancio a leva centrale
      70
    • Aggancio a leva centrale (sulla custodia volante)
      66
    • Aggancio a leva singola
      1020
    • Aggancio a leva singola (sulla custodia)
      5
    • Aggancio a vite
      612
    • Bloccaggio rapido
      22
    • Break-away
      8
    • Levette snap-in
      17
    • Pulsante
      39
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP10
      1
    • IP20
      4
    • IP44
      154
    • IP54
      7
    • IP65
      1904
    • IP65 / IP67 con vite a tenuta 09 20 000 9918
      7
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 Con serracavo
      48
    • IP65 Con vite a tenuta
      147
    • IP65 condizioni di blocco
      13
    • IP66
      917
    • IP67
      408
    • IP67 Con vite a tenuta
      147
    • IP68
      647
    • IP69
      22
    • IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
      424
    • IP69K
      8
    • IP6K9K a norma ISO 20653
      172
  • Taglia
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      59
    • 10 B
      517
    • 16 A
      60
    • 16 B
      580
    • 16 HPR enlarged
      19
    • 22 HPR
      6
    • 24 B
      579
    • 24 HPR VS
      18
    • 24 HPR enlarged
      22
    • 3 A
      185
    • 32 A
      34
    • 32 B
      26
    • 34 HPR
      7
    • 48 B
      63
    • 6 B
      336
    • Han-Compact®
      30
    • Han-Yellock® 10
      6
    • Han-Yellock® 30
      34
    • Han-Yellock® 60
      30
    • L32 B
      30
    • Modular Compact
      13
    • Modular ECO
      10
    • Modular Twin
      7
    • SP1
      7
    • SP2
      8
  • Uscita cavo metrica
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x
      5
    • 1x Integrato
      21
    • 1x M10
      4
    • 1x M16
      4
    • 1x M20
      231
    • 1x M25
      392
    • 1x M32
      408
    • 1x M40
      298
    • 1x M50
      48
    • 1x M63
      9
    • 1x M75
      1
    • 1x NPTF 1in
      9
    • 1x NPTF 3/4in
      9
    • 1x PAFS 18
      2
    • 1x Pg 11
      28
    • 1x Pg 13,5
      15
    • 1x Pg 16
      49
    • 1x Pg 21
      109
    • 1x Pg 29
      100
    • 1x Pg 36
      16
    • 1x Pg 42
      5
    • 2x
      1
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      48
    • 2x M25
      102
    • 2x M32
      102
    • 2x M40
      62
    • 2x M50
      5
    • 2x Pg 13,5
      1
    • 2x Pg 16
      14
    • 2x Pg 21
      39
    • 2x Pg 29
      32
    • 2x Pg 36
      4
    • 2x Pg 42
      1
    • 3x
      2
    • 3x Integrato
      1
    • 3x M25
      20
    • 3x M32
      13
    • 3x M40
      3
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x
      2
    • 4x Integrato
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      15
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      1
    • 5x M25
      1
    • 5x M32
      1
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
2’701 products (of 2’701)
1/91
Confronta
0
Ordina per
Filters
0

Argomenti e tendenze