Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0102 4000
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kobberkabel (rund)
Flammehæmmende
5x 2x AWG 26/7
PVC
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0102 4000
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Ognioodporny
Wersja
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia 5x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 300 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +70 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6,6 mm
  • Minimalny promień gięcia
    6x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    15 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
  • Napięcie testowe UDC 1,5 kV
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Ciemnoszary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2
    UL 2464
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 10 g
  • Waga netto ‌ 58 g/m
  • Kraj pochodzenia Malezja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444995
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare