Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 19 510 7829
SEK mezz Fe 10P Press-in 4.5mm PL3
SEK mezz Fe 10P Press-in 4.5mm PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 10
Recto
Aleación de cobre
Niquelado Lado de terminación, Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
Nivel de rendimiento: 3
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 510 7829
SEK mezz Fe 10P Press-in 4.5mm PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada SEK Mezanin
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Press-in připojení
  • Typ připojení
    PCB–PCB
    Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 10
  • Délka zakončení 4,5 mm
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 30 N
  • Odpojovací síla ≤ 30 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ‌1,6 mm +1,6 ‌
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Bakır alaşımı
  • Povrch (kontaktů)
    Nikel kaplı Sonlandırma tarafı
    Pd/Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH İçermez
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH İçermez
  • Látky SVHC podle nařízení REACH İçermez
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 İçermez
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 3,07 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140211186
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar