Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
4
Part number: 09 18 560 5322
SEK-18 SV MA LP STR45 60P PLS4
SEK-18 SV MA LP STR45 60P PLS4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 60
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 18 560 5322
SEK-18 SV MA LP STR45 60P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
4
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria SEK Low-profile
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Tip conexiune
    PCB la cablu
    PCB la PCB
  • Număr de contacte 60
  • Lungime terminaţie 4,5 mm
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 120 N
  • Forţă de extragere ≤ 120 N
  • Nivel de performanţă NM 30 (S4)
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin (PBT)
  • Culoare (inserţie) Grey
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Grosime strat ≥ 0.76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F3/I3
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 10,5 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140034693
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Link-uri
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare