Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 47 030 0004
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 2,0m;soli
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 2,0m;soli

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Angled top
Cable length: 2 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 030 0004
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 2,0m;soli
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
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri HARTING RJ Industrial®
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on one side
  • Konnektör 1 HARTING RJ Industrial®
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Angled top
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/1
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Green
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Nickel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 172 g
  • Menşei ülkesi Romania
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140242890
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare