Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 47 030 0002
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 1m;solid
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 1m;solid

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Angled top
Cable length: 1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 030 0002
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 1m;solid
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
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING RJ Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Felső könyökös
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/1
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 98 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140242883
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare