Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identificação Power L
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Fiação 1:1
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 1,5 mm²
  • Método de terminação Terminalção de grampo de mola
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal ‌ 24 V
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +70 °C não movido
    -15 ... +70 °C movido
    -5 ... +70 °C esteira porta-cabo
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raio de curvatura mínima
    4x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    15x Diâmetro do cabo (dobra repetida com guia forçada)
  • Compatível com esteira porta-cabo Sim
  • Resistência à vibração 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de varredura conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto 30 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7001 (cinza-prateado)
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140501973
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare