Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
4
Codice prodotto: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
4
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • Connector 2
    IP20 USB 2.0
    Type B
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1.6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4.9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • Material (overmoulding) Polyamide (PA)
  • Colour (overmoulding) Black
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
  • California Proposition 65 substances Naphthalene
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 87 g
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140163348
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta