Matching Products
Matching Products NEW
Nachfolgeprodukte
1
Part number: 09 45 245 1903
HPP V4 USB 2.0 A, EI-PFT
HPP V4 USB 2.0 A, EI-PFT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed through USB 2.0 type A
Contacts: 4
Easy Install
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09452451920.
Part number: 09 45 245 1903
HPP V4 USB 2.0 A, EI-PFT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Tanımlama USB
  • Eleman Panel geçişi
  • Teknik özellikler USB 2.0 tip A
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Easy Install
Sürüm
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 4
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
Malzeme özellikleri
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 16 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140059900
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare