Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
1
Codice prodotto: 21 34 B20 0822 075
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 7.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 B20 0822 075
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
1
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M8
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M8 Codifica A
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 7,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 8x 0,14 mm²
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -30 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140242135
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta