Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 260 0840 100
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 260 0840 100
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare Y
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Codificare codificare Y
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444995
  • GTIN 5713140282605
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line