Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
15
Numéro d‘article: 21 33 292 9853 200
M12 X-coded Cable Assembly-20m
M12 X-coded Cable Assembly-20m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
pour les applications ferroviaires
Longueur de câble: 20 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 33 292 9853 200
M12 X-coded Cable Assembly-20m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
15
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja PushPull
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
    PushPull
  • Złącze 2
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
    PushPull
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
Wersja
  • Długość kabla 20 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 8x AWG 24/7
  • Kodowanie X-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PE
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 1.695,5 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140248373
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer