Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
Număr articol: 21 03 881 1812
M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight
M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept
Tată
Codificare X
Terminaţie crimpată
Polimer cristale lichide (LCP)
Contacte: 8
Secţiunea transversală a conductorului: 0.08 ... 0.25 mm²
Curent nominal: ‌0.5 A
Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 881 1812
M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
Detalii produs
Identyfikacja
  • Kategoria Conectores
  • Seria Conectores circulares M12
  • Identyfikacja Slim Design
  • Element Conector de cable
  • Specyfikacje Recto
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie X-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Szczegóły Please order crimp contacts separately.
  • Szczegóły For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.08 ... 0.25 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1.4 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 0.5 A
  • Napięcie znamionowe 48 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0.8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Kategoria przepięciowa III
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 15
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS zwolnienia 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Plomo
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Plomo
    Níquel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-109
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 51,6 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140226012
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați