Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 03 819 4520
M12 PPi A-cod 5p an/- f/- for 0° mating
M12 PPi A-cod 5p an/- f/- for 0° mating

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Úhlové provedení, Zatavení, Outer PushPull
Zásuvka (female)
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.34 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Outer PushPull
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 819 4520
M12 PPi A-cod 5p an/- f/- for 0° mating
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Circular connectors M12
  • Identifikace PushPull
  • Prvek Cable connector
  • Specifikace
    Angled
    Overmoulded
    Outer PushPull
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 5
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Outer PushPull
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.34 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 22
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí II
  • Mezní teplota -20 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamide (PA)
  • Materiál (zatavení) Polyamide (PA)
  • Barva (zatavení) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte