Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
15
Tools
2
Accessories
13
Spare Part
2
System Cables
185
N.º de referencia: 21 03 881 2827
M12 PFT SD female X-coded 8-pole for cri
M12 PFT SD female X-coded 8-pole for cri

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable, Pasamuros
para montaje trasero
Hembra
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo, PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 2827
M12 PFT SD female X-coded 8-pole for cri
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
15
Tools
2
Accessories
13
Spare Part
2
System Cables
185
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación
    Slim Design
    PushPull
  • Elemento
    Conector de cable
    Pasacables
  • Especificaciones para montaje trasero
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Zásuvka (female)
  • Blindaje
    Stíněné provedení
    Připojení stínění pomocí krimpovací příruby
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo por tornillo
    PushPull
  • Detalles
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Krimpovací přírubu objednávejte zvlášť.
  • Detalles Jen pro ethernetové aplikace do 10 Gbps
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,25 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diámetro exterior de cable ≤ 1,4 mm
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Voltaje de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Pojistná matice
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Material (carcasa/base) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Exenciones RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Estado ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Ano
  • Sustancias REACH SVHC Olovo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65 Ano
  • Sustancias de la Proposición California 65 Olovo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 48,45 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140226135
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje