Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 97 00 000 0575
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 7.5m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 7.5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 7.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 0575
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 7.5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Sistema de cabos
  • Seria Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specyfikacje Pré-montado em um lado
  • Złącze 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
    Inner PushPull
  • Typ przewodu Cabo de cobre (redondo)
  • Opis przewodu Livre de halógenos
Wersja
  • Długość kabla 7,5 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Terminação crimpada
  • Ekranowanie Não blindado
  • Liczba kontaktów 5
  • Kodowanie Codificação A
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Średnica przewodu 4,5 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretano)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Não contido
  • REACH ANEKS XIV substancje Não contido
  • REACH SVHC substancje Não contido
  • Propozycja Kalifornijska 65 Não contido
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Alemanha
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare