Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 97 00 000 0709
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 10m
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 10m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Не содержит галогенов
Длина кабеля: 10 m
Примечания
Compare
Артикул: 97 00 000 0709
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 10m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
    Outer PushPull
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
  • Description of the cable Не содержит галогенов
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 мм²
  • Termination method Подключение обжимом
  • Shielding Неэкранированный
  • Number of contacts 3
  • Coding А-кодирование
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 250 V
    250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Material properties
  • Material (cable) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Colour (cable) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare