Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Угловой
    Литой
  • Соединитель 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 3
  • Структура ядра 3x 0,34 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7040 (оконный серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140956766
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare