Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 20 93 610 1100 20
LOCFIELD 1m al, 1.5m tl, Ø 3mm, SMA, EU
LOCFIELD 1m al, 1.5m tl, Ø 3mm, SMA, EU

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Antenna
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 20 93 610 1100 20
LOCFIELD 1m al, 1.5m tl, Ø 3mm, SMA, EU
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Series Ha-VIS LOCFIELD®
  • Element Antenna
Version
  • Cable length 1.5 m
Termination data
  • Termination method Direct coax cable (1.5 m) with SMA connector, diameter 3 mm
Technical characteristics
  • Operating temperature -20 ... +65 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 3 mm
  • Frequency 865 ... 868 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
  • Polarisation Linear
  • Gain -7 dBi
  • Opening angle 360 °
  • Transmitting power ‌2 W
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
  • Net weight 43.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • GTIN 5713140825369
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás