Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
128
Part Number: 61 03 001 1013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base em concha
Com terra interno
Tamanho: D-Sub 1
Parafuso hexagonal com arruela cativa Fio M3
Entrada lateral
1x
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Grau de proteção: IP30
Notes
Compare
Part Number: 61 03 001 1013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
128
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases D-Sub InduCom
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base Com terra interno
Versão
  • Tamanho D-Sub 1
  • Versão Entrada lateral
  • Entrada de cabo 1x
  • Alívio de tensão Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo.
  • Tipo de trava Parafuso hexagonal com arruela cativa Fio M3
  • Conexão por terra Com bloco de aterramento interno
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0,4 Nm Conexão por terra
    ‌0,4 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Material (parafuso) Aço, niquelado
  • Comprimento 36,4 mm
  • Largura 31 mm
  • Altura 14,8 mm
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 33,78 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140222533
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare