Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
アクセサリ
2
インサート
18
Part number: 09 62 025 0541
Han EMC 25 Hood Side Entry PG 21
Han EMC 25 Hood Side Entry PG 21

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 A
Single locking lever
Side entry
1x Pg 21
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 62 025 0541
Han EMC 25 Hood Side Entry PG 21
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
アクセサリ
2
インサート
18
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® EMC
  • フード/ハウジングのタイプ フード
バージョン
  • サイズ 16 A
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 1x Pg 21
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) コーティングなし
  • カラー(フード/ハウジング) 無塗装
  • 材質 (シール) NBR
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ナフタリン
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 155 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140073487
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal