Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
Cikkszám: 19 36 006 1440
Han 6B Ex-Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20
Han 6B Ex-Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 6 B
Egykengyeles
Egyenes kábelbevezetés
1x M20
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Porbevonatos
RAL 5015 (égszínkék)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 36 006 1440
Han 6B Ex-Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
Termékleírás
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® Ex
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
Version
  • Storlek 6 B
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
  • Detaljer Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Detaljer OBSERVERA! Får endast användas med Han® Ex insatser!
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -20 ... +85 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Omgivningstemperatur -20 ... +40 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 Med kabelförskruvning
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 5015 (himmelsblå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 200 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140128309
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás