Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 19 30 006 1716
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Docking frame
Montagem traseira
Aço inox
Tamanho: 6 B
Notes
Compare
Part Number: 19 30 006 1716
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Bezeichnung
  • Kategorie Accessories
  • Zubehörtyp Docking frame
  • Zubehörbeschreibung Rear mounting
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Kabeleingang 1x M25
Technische Kennwerte
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten ≥ 10.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
Material properties
  • Werkstoff Gehäuse Литой алюминий
  • Oberfläche Gehäuse С порошковым покрытием
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (серый)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Material (accessories) Нержавеющая сталь
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 339.1 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140407480
  • ETIM EC002312
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare