Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
部品番号: 09 40 006 1262
Han 6HPR-HSM-1x29-Screw Lock
Han 6HPR-HSM-1x29-Screw Lock

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ボックス型ハウジング
サイズ: 6 B
ねじロック
ステンレススチール
サイドエントリー
1x Pg 29
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト, 耐腐食
粉体塗装
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール): NBR
ノート
Compare
部品番号: 09 40 006 1262
Han 6HPR-HSM-1x29-Screw Lock
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
製品詳細
Identification
  • Category Gehäuse
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Sockelgehäuse
Version
  • Size 6 B
  • Version seitlicher Kabeleingang
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 29
  • Locking type Schraubverriegelung
  • Field of application Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalin
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 789.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140057333
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare