Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
1
Inserts
16
Part number: 19 62 003 1643
Han 3EMC Hood Angl Entry M20 stick gaske
Han 3EMC Hood Angl Entry M20 stick gaske

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
for Han-Brid®, With glued seal
Size: 3 A
Single locking lever
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 62 003 1643
Han 3EMC Hood Angl Entry M20 stick gaske
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
1
Inserts
16
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han ® EMC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    для Han-Brid ®
    С клеевым уплотнением
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Боковой ввод
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС
  • Содержимое упаковки Заказывайте уплотнительный винт отдельно.
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 С винтом с прокладкой
    IP67 С винтом с прокладкой
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E 12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Без покрытия
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Неокрашенный
  • Материал (уплотнение) NBR
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
    Нафталин
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 70 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140132375
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare