Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
10
Części zamienne
1
Wkłady
28
Numer Katalogowy: 19 20 003 0423
Han 3A-gg-M20 + klejone uszczelnienie
Han 3A-gg-M20 + klejone uszczelnienie

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
dla Han-Brid®, Z wklejoną uszczelką
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x M20
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 20 003 0423
Han 3A-gg-M20 + klejone uszczelnienie
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
10
Części zamienne
1
Wkłady
28
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han A®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    dla Han-Brid®
    Z wklejoną uszczelką
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Wersja Uscita diritta
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Custodie standard per applicazioni industriali
  • Zawartość opakowania Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP44
    IP65 Con vite a tenuta
    IP67 Con vite a tenuta
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Policarbonato (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Non incluso
  • REACH ANEKS XIV substancje Non incluso
  • REACH SVHC substancje Non incluso
  • Propozycja Kalifornijska 65 Non incluso
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 12 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140124417
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare