Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Frames
4
N.º de referencia: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Han 16HPR EasyCon cover M50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mounting cover
for surface mounted housings, for hoods
Size: 16 B
Screw locking
1x M50
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Frames
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de capota/base Tapa de montaje
  • Descripción de capota/base
    para bases de montaje en superficie
    para capotas
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M50
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌6 Nm Mounting cover
    ‌6 Nm Distance bolt
    ‌6 Nm Fixing screws
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) NBR
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140831414
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar