Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Inserts
16
Part number: 19 62 015 0546
Han 15EMC/A-HSE-for SL-M25
Han 15EMC/A-HSE-for SL-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 A
Single locking lever
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 62 015 0546
Han 15EMC/A-HSE-for SL-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Inserts
16
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® EMC
  • フード/ハウジングのタイプ フード
バージョン
  • サイズ 10 A
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Aluminium die-cast
  • 表面 (フード/ハウジング) Uncoated
  • カラー(フード/ハウジング) Unpainted
  • 材質 (シール) NBR
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Naphthalene
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 131.6 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140132474
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare