Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 72 MN FL4 010
Ha-MLK4-1M
Ha-MLK4-1M

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 72 MN FL4 010
Ha-MLK4-1M
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók 7/8ʺ
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    7/8ʺ
    Anya Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 16
  • Érintkezők száma 4
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 150 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140236912
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare