Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 56 212 0500 034
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 5M
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 5M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Puteți utiliza succesorul .
Număr articol: 33 56 212 0500 034
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 5M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and top entry
  • Connector 2
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and top entry
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 44
  • Core structure 44x AWG 26
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 792.8 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258501
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați