Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Part number: 09 45 600 0136
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
4x 2x AWG 26/19
PUR (polyurethane)
Cable length: 20 m
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09456000236.
Part number: 09 45 600 0136
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабели в бухтах
  • Спецификация Не собран
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 20 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/19
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5e Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +85 °C стационарный
    ‌0 ... +50 °C перемещен
  • Сопротивление проводника при 20 °C ≤120 Ω/km
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.127 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140898592
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)