Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Successor Products
1
Partea spre aparat / Trecere prin panou
20
Număr articol: 33 01 241 0070 005
FO JUMPER CAB. ASSY-7,0M 2x LC Duplex MM
FO JUMPER CAB. ASSY-7,0M 2x LC Duplex MM

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Multimod
Lungimea cablului: 7 m
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Puteți utiliza succesorul 33012410070027.
Număr articol: 33 01 241 0070 005
FO JUMPER CAB. ASSY-7,0M 2x LC Duplex MM
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Successor Products
1
Partea spre aparat / Trecere prin panou
20
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 LC duplex
  • Conector 2 LC duplex
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Multimod
Versiune
  • Lungimea cablului 7 m
  • Număr de fibre 2
  • Tip fibră 2G50/125 OM3
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 5,17 mm
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 30 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140149441
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați