Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 01 241 0040 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 4.0m
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 4.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Kabellänge: 4 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 01 241 0040 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 4.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 ST duplex
  • Steckverbinder 2 ST duplex
  • Kabeltyp LWL-Kabel
Ausführung
  • Kabellänge 4 m
  • Anzahl der Fasern 2
  • Faserntyp 2E9/125 G657.A1
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 5,17 mm
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 93 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140249400
  • eCl@ss 27061003 Patchkabel LWL
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen