Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Part number: 09 73 142 6991
DIN Signal type M inverse 42+6 male sold
DIN Signal type M inverse 42+6 male sold

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Straight
Copper alloy
Au over Pd/Ni over Ni, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 09 73 142 6991
DIN Signal type M inverse 42+6 male sold
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Product Details
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás M反转型
  • Elem 公连接器
  • Az érintkező leírása 直式
  • Tulajdonságok 特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
Verzió
  • Lezárási mód 波峰焊接接线方式
  • Összeköttetés típusa
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Érintkezők száma 48
  • Jelzés érintkezők száma 42
  • Érintkező konfigurá a、b 和 c 排,位置 10、11……22、23
  • Lezárás hossz 6 mm
  • Kódolás 不缺针的编码方式
  • NYÁK rögzítése 带固定法兰
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Légköztávolság ≥ 1.2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 40 N
  • Kihúzási erő ≤ 30 N
  • Teljesítményszint
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Színes (betét) RAL 7032(卵石灰)
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍底,镀钯/镍再镀金
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Származási ország 罗马尼亚
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140197589
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare