Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
9
Accessories
2
Osanumero: 09 29 120 6585
DIN Signal 3R020MP-13,0C1-2 w/o Flange
DIN Signal 3R020MP-13,0C1-2 w/o Flange

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Male connector, Press-in termination, Wrap termination, Rated current: ‌2 A, Contacts: 20, Straight, Copper alloy, Noble metal, Mating side, Nickel plated, Termination side, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Coding with loss of contacts, PCB fixing: Without fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Osanumero: 09 29 120 6585
DIN Signal 3R020MP-13,0C1-2 w/o Flange
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
9
Accessories
2
tuotteen yksityiskohdat
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ 3R
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie wciskane
    Przyłączenie owijane
  • Typ połącznia
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
    Соединение печатной платы с кабелем
  • Liczba kontaktów 20
  • Konfiguracja kontaktów Ряды a и c, позиции 1, 2, ... , 9, 10
  • Długość przyłączenia 13 mm
  • Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB Без крепежного фланца
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1,2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +105 °C предельная  температура ограничена печатной платой
  • Siła łączenia ≤ 20 N
  • Siła wycofania ≤ 20 N
  • Klasa właściwości
    2
    В соответствии с IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Нет
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (серый)
  • Materiał (kontaktów) Медный сплав
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au поверх Pd/Ni поверх Ni
    Ni Сторона подключения
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Не содержится
  • REACH ANEKS XIV substancje Не содержится
  • REACH SVHC substancje Не содержится
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (дополнительно)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140196797
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare