Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 002 9105
D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p
D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Insert
for metallised hoods
Size: D-Sub 3, D-Sub 4
Notes
Compare
Part number: 09 67 002 9105
D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ D-Sub
  • アクセサリータイプ インサート
  • アクセサリーの説明 メタルメッキフード用
バージョン
  • サイズ
    D-Sub 3
    D-Sub 4
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 0.42 g
  • 原産国 スウェーデン
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140088566
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare