Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
8
Part number: 09 68 453 5611
D SUB MA FE 37P "US"_S4_with grnd clip_
D SUB MA FE 37P "US"_S4_with grnd clip_

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
U.S. Footprint
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 4
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 37 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 68 453 5611
D SUB MA FE 37P "US"_S4_with grnd clip_
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
8
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Especificação U.S. Footprint
  • Descrição do contato
    Estampado
    Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Gênero Female
  • Tamanho D-Sub 4
  • Tipo de conexão Motherboard to daughtercard
  • Número de Pólos 37
  • outros contatos With grounding pin
  • Comprimento de terminal 3.2 mm
  • Fixação do PCB With board locks
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca M3
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2.84 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.77 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6.5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 123 N
  • Força de retirada
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1.6 mm
  • Altura de instalação ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging No
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Cor (inserto) Black
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Noble metal over Ni
  • Espessura de camada ≥ 0.76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Lead
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 20,03 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140095861
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare