Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
7
Part number: 09 56 261 7712
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 NUT
D SUB HD  MA STR 26P PL3_4-40 NUT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Male
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 26
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 56 261 7712
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 NUT
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
7
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation High Density
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 2
  • Antal kontakter 26
  • Fastgørelse af PCB Med printpladelåse
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 1,98 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,29 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand < 20 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ‌1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Farve (indsats) Black
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 9,565 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140071612
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare